四、場內外布置及文宣
- 文宣品
- 活動邀請卡與信封
說明:邀請卡攤開尺寸寬18cm、長25cm。
設計印製活動邀請卡含信封共400份。
- 活動DM-決賽賽程
說明:尺寸寬42cm、長29.7cm(A3),彩色雙面印刷、雙對摺。
- 識別證
說明:以顏色作為識別證身份管理,紅色為貴賓證、黃色為裁判證、綠色為採訪證、藍色為選手證、白色為工作證共五色。
- 秩序冊
說明:印製150本大會比賽秩序冊,包含美編設計以符合整體規劃。
- 獎狀
說明:共設計製作主辦單位獎狀、參賽證明,及教育部獎狀共三式。
- 裁判與貴賓三角立牌
說明:事先製作貴賓及裁判名單,以便因應現場出席彈性調整抽換。
2.外場宣傳
- 校門口造型Truss廣告
說明:尺寸寬800公分、高300公分之Truss結構帆布,自10/6開始陳設展開宣傳。
- 校門口充氣拱門
說明:尺寸寬1200公分、高500公分之充氣拱門,自10/17記者會後陳設宣傳。
- 行政大樓包柱廣告
說明:橫幅尺寸寬1500公分、高150公分帆布;包柱尺寸寬260公分、高500公分帆布,自10/6開始陳設展開宣傳。
- 活動中心外牆廣告
說明:尺寸寬300公分、高1500公分帆布,自10/8開始陳設展開宣傳。
- 路燈旗廣告
說明:尺寸寬60公分、高150公分雙透布全彩印刷校內外共200組,自10/8開始陳設展開宣傳。
- 關東旗廣告
說明:尺寸寬60公分、高150公分雙透布全彩印刷100組,自10/8開始陳設展開宣傳。
- 空飄氣球暨造型氣舞
說明:空飄氣球及造型氣舞各1組,自10/17開始陳設展開宣傳。
- 拍照立牌
說明:尺寸為寬200公分、高200公分輸出裱板造型立牌,自10/17開始陳設展開宣傳。
3.主場域規劃
- 競賽區
|
|
場地空景 |
施作完成全景 |
|
|
配合賽程進行階段,即時彈性調整遙控組所需道具設施 |
- 計分紀錄區
說明:於裁判席兩側設置記分紀錄區,統一匯整即時賽事成績資訊。
- 選手出入
說明:以TRUSS做為競賽場地周邊圍欄,區隔競賽場地內外,圍欄以帆布包覆,設置選手進場入口及退場出口各一,以利選手進出動線引導。
- 計時器
說明:50吋液晶電視計時器並與電腦同步,於自動組與遙控組競賽場地前各放置一台。
- 跳躍區監看系統
說明:因應本屆競賽強調參賽機器人之跳躍能力,特增設跳躍區攝影監看系統,以便裁判即時判別參考。
- 電視牆
說明:250吋LED高亮度彩屏,擺放於競賽區前方左側,在不干擾賽事的時段同步播出競賽狀況及場上隊伍製作情形剪輯。
- 音響設施
說明:活動期間規劃專業音響播放系統及專人音控操作。
- 攝錄影設施
說明:規劃EFP導播系統無線專業錄影5機,並製作DVD光碟以紀錄。
- 懸臂攝影系統
- 賽程表告示板
說明:共3座,擺放於中正堂入口處、舞台兩側及選手休息區。
- 單位告示牌
說明:依造現場活動需求,標示各區域名稱,例如接待區、報到區、檢錄區等。
- 成績告示板及決賽賽程表
說明:自動組與遙控組的初賽成績告示板及決賽賽程表。
4.周邊規劃
- 舞台區
說明:配合主場學校吉祥物-歐趴熊,使用造型TRUSS量身打造,饒富趣味的造型獨一無二。
- 選手休息區
說明:於中正堂外臨餐廳處之空間,搭設大型選手休息區,提供帳棚、電扇、桌椅、桌牌、電源配電等設施。
- 檢錄處
說明:提供桌椅、桌巾、電源。
- 用餐區
說明:提供戶外休閒座椅組供應選手及民眾用餐休息使用。
- 裁判及貴賓媒體休息室
說明:於中正堂地下一樓規劃專屬空間,提供沙發椅、玻璃茶几、冰箱、電視等設備。
- 高空懸吊旗
說明:自天花板垂吊大型布幔,營造會場壯闊氣勢。
- 二樓欄杆半圓旗
說明:於二樓欄杆懸掛造型半圓旗,增加活動整體性,場面壯觀。
- 制服
說明:分別製作貴賓POLO衫145件、工作人員POLO衫70件及選手T恤285件,以玆識別。
- 背心及背貼
說明:分別製作裁判背心、選手背心及選手背貼,以玆識別。
- 裁判背心:黃色14件、綠色6件
-
選手背心:紅色10件、綠色10件,含特殊車工
-
選手背貼:含自動組與遙控組共210件
- 手舉牌
說明:分別製作每隊進場所需舉牌,以玆識別。
- 引導立牌
說明:製作大型直立式引導立牌,以玆引導。
- 優勝錦旗
說明:修補縫改優勝錦旗旗面,並購置新旗尖。
- 頒獎支票道具
說明:用於頒獎典禮,拍照紀念與宣傳用。
- 簽到紀念捲軸
說明:有別於一般簽名簿,特設計製作活動專屬簽名紀念捲軸。
- 貴賓胸花及桌花
說明:準備新鮮花朵製成之貴賓胸花12朵,及分別置放於貴賓席、裁判席、休息室、舞台講台等位置之桌花8盆,美化整體環境。